norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Manette indexable avec insert taraudé - inch
06410 inch

Manette indexable avec insert taraudé - inch

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Manette : zinc injecté haute pression, DIN EN 12844.
Insert : acier, classe de résistance 5.8.
Finition :Manette avec revêtement plastique.
Pièces en acier brunies.
Nota :Couleurs disponibles de série : noir mat, argenté métallisé.Sur demande :Autres taraudages, coloris et finitions spéciales.
La cote «H1» est disponible dans d’autres longueurs (prix spécifique).
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06410 inch Manette indexable avec insert taraudé - inch 246 kB

Dessins

Manette indexable avec insert taraudé - inch

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
Référence
noir satiné
Référence
argent métallisé
XAA1TD

D1D2D3HH1H2H3H4Nombre
de dents
Filtre
06410-1AE106410-1AE38-323946910131410,524,541532,535,516
06410-1A0106410-1A0310-243946910131410,524,541532,535,516
06410-1A1106410-1A1310-323946910131410,524,541532,535,516
06410-1A2106410-1A231/4-203946910131410,524,541532,535,516
06410-2A2106410-2A231/4-2064731213,51818,515,528,56,516,545,549,520
06410-2A3106410-2A335/16-1864731213,51818,515,528,56,516,545,549,520
06410-3A3106410-3A335/16-187990141621221737102357,561,522
06410-3A4106410-3A433/8-167990141621221737102357,561,522
06410-4A4106410-4A433/8-1695108171925261942,51026677224
06410-4A5106410-4A531/2-1395108171925261942,51026677224
06410-5A5106410-5A531/2-131101262323303122491232798426
06410-5A6106410-5A635/8-111101262323303122491232798426
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Belgique
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83