norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Leviers à serrage rapide en inox avec taraudage, rondelle de pression en inox, pouces
04232 inch

Leviers à serrage rapide en inox avec taraudage, rondelle de...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Poignée inox 1.4308.
Rondelle de pression en Inox 1.4034 durcie.
Axe d'articulation, goujon en Inox 1.4305.

Finition :Poignée à polissage ou grenaillage électrolytique.
Rondelle de pression, axe d'articulation et goujon naturels.
Nota :La surface de serrage de la rondelle de pression est légèrement graissée lors de la livraison.
La graisse est conforme à la FDA et convient donc aux industries alimentaires et pharmaceutiques.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 04232_IG inch Leviers à serrage rapide en inox avec taraudage, rondelle de pression en inox, pouces 191 kB
 Fiche technique 04232 inch Leviers à serrage rapide en inox avec taraudage, rondelle de pression en inox, pouces 190 kB

Dessins

Leviers à serrage rapide en inox avec taraudage, rondelle de pression en inox, pouces

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
RéférenceSurface
corps
DD1D2BB1HH1AA1Course
S
Force de
serrage
F (kN)
Force
manuelle
FH (N)
CAOAcc.PrixCommander
04232-95410ADélectropoli6-3212614,411,5913,536,241,711,590 18,93 €
04232-95410AEélectropoli8-3212614,411,5913,536,241,711,590 18,93 €
04232-05410AEélectropoli8-3215,48181311,417,252,359,112,5100 20,13 €
04232-05410A0électropoli10-2415,48181311,417,252,359,112,5100 20,13 €
04232-05410A1électropoli10-3215,48181311,417,252,359,112,5100 20,13 €
04232-15410A1électropoli10-3218921,51514,72270,479,21,24120 23,71 €
04232-15410A2électropoli1/4-2018921,51514,72270,479,21,24120 23,71 €
04232-25410A3électropoli5/16-18271133,32418,328,8961081,58350 32,87 €
04232-95413ADgrenaillé6-3212614,411,5913,536,241,711,590 17,05 €
04232-95413AEgrenaillé8-3212614,411,5913,536,241,711,590 17,05 €
04232-05413AEgrenaillé8-3215,48181311,417,252,359,112,5100 18,14 €
04232-05413A0grenaillé10-2415,48181311,417,252,359,112,5100 18,14 €
04232-05413A1grenaillé10-3215,48181311,417,252,359,112,5100 18,14 €
04232-15413A1grenaillé10-3218921,51514,72270,479,21,24120 21,36 €
04232-15413A2grenaillé1/4-2018921,51514,72270,479,21,24120 21,36 €
04232-25413A3grenaillé5/16-18271133,32418,328,8961081,58350 29,60 €

Autres articles de cette catégorie

<< | < | 1-10 | 11-18 | > | >>
Levier à serrage rapide en aluminium avec taraudage et filetage, rondelle de pression en plastique et métal et goujon fileté en acier ou en inox - pouces

04232 inch

Levier à serrage rapide en aluminium avec taraudage et filetage, rondelle de pression en plastique et métal et goujon fileté en acier ou en inox - pouces

Levier à serrage rapide en plastique avec taraudage et filetage, rondelle de pression en plastique et métal et goujon fileté en acier ou en inox - pouces

04232 inch

Levier à serrage rapide en plastique avec taraudage et filetage, rondelle de pression en plastique et métal et goujon fileté en acier ou en inox - pouces

Levier à serrage rapide en acier avec taraudage et filetage, rondelle de pression en plastique et métal et goujon fileté en acier - pouces

04232 inch

Levier à serrage rapide en acier avec taraudage et filetage, rondelle de pression en plastique et métal et goujon fileté en acier - pouces

Levier à serrage rapide en inox avec taraudage et filetage, rondelle de pression en plastique et métal et goujon fileté en inox - pouces

04232 inch

Levier à serrage rapide en inox avec taraudage et filetage, rondelle de pression en plastique et métal et goujon fileté en inox - pouces

Levier à serrage rapide en aluminium avec taraudage ou filetage, rondelle de pression en plastique et goujon fileté en acier ou en inox - inch

04232-10 inch

Levier à serrage rapide en aluminium avec taraudage ou filetage, rondelle de pression en plastique et goujon fileté en acier ou en inox - inch

Levier à serrage rapide en inox avec taraudage ou filetage, rondelle de pression en plastique et goujon fileté en inox - inch

04232-12 inch

Levier à serrage rapide en inox avec taraudage ou filetage, rondelle de pression en plastique et goujon fileté en inox - inch

Levier à serrage rapide en plastique avec taraudage ou filetage, rondelle de pression en plastique et goujon fileté en acier ou en inox - inch

04232-14 inch

Levier à serrage rapide en plastique avec taraudage ou filetage, rondelle de pression en plastique et goujon fileté en acier ou en inox - inch

Levier à serrage rapide en acier avec taraudage ou filetage, rondelle de pression en plastique et goujon fileté en acier - inch

04232-16 inch

Levier à serrage rapide en acier avec taraudage ou filetage, rondelle de pression en plastique et goujon fileté en acier - inch

Levier à serrage rapide en aluminium réglable avec filetage, rondelle de pression en plastique et métal et goujon fileté en acier ou en inox - pouces

04233 inch

Levier à serrage rapide en aluminium réglable avec filetage, rondelle de pression en plastique et métal et goujon fileté en acier ou en inox - pouces

Leviers à serrage rapide réglables en inox avec filetage, rondelle de pression en inox, pouces

04233 inch

Leviers à serrage rapide réglables en inox avec filetage, rondelle de pression en inox, pouces

<< | < | 1-10 | 11-18 | > | >>
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Belgique
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83