norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Poussoir à ressort à six pans creux et bille, acier - inch
03030 inch

Poussoir à ressort à six pans creux et bille, acier - inch

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Corps : acier, classe de résistance 5.8.
Bille : 100C6.
Ressort : acier à ressort classe D.
Finition :Acier : bruni. Bille : trempée.Nota :Pour la gamme en pouces, la dimension D et S est indiquée en pouces, toutes les autres dimensions étant en mm.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 03030 inch Poussoir à ressort à six pans creux et bille, acier - inch 269 kB

Dessins (aperçu complet)

Poussoir à ressort à six pans creux et bille, acier - inch

Poussoirs à ressort à six pans creux et bille, en acier, ressort standard - inch

plus d'infos

Dessins

Poussoirs à ressort à six pans creux et bille, en acier, ressort standard - inch

Sélection/filtre d'articles

Référence

DD1HLSForce du
ressort initiale
F1 env. N
Force du
ressort finale
F2 env. N
CAOAcc.PrixCommander
03030-AJ1/4-283,51151/8913 2,01 €
03030-A21/4-203,51151/8913 2,01 €
03030-A35/16-1851,5185/321530 2,58 €
03030-A43/8-1662233/162040 2,84 €
03030-A51/2-1382,5267/323055 3,78 €
03030-A65/8-11103,5335/1665125 5,05 €

Poussoirs à ressort à six pans creux et bille, en acier, ressort renforcé - inch

plus d'infos

Dessins

Poussoirs à ressort à six pans creux et bille, en acier, ressort renforcé - inch

Sélection/filtre d'articles

Référence

DD1HLSForce du
ressort initiale
F1 env. N
Force du
ressort finale
F2 env. N
CAOAcc.PrixCommander
03030-2AJ1/4-283,51151/82840 2,17 €
03030-2A21/4-203,51151/82840 2,17 €
03030-2A35/16-1851,5185/324773 2,79 €
03030-2A43/8-1662233/1666100 3,13 €
03030-2A51/2-1382,5267/3266120 4,21 €
03030-2A65/8-11103,5335/1690180 5,54 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Belgique
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83