norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps en acier classe de résistance 5.8.
Bille en acier.
Ressort en acier à ressort cl. D.

Frein-filet en nylon.
Finition :Acier : bruni. Bille : trempée.Nota :Pour la gamme en pouces, la dimension D est indiquée en pouces, toutes les autres dimensions étant en mm.Indication de dessin :
L2 = ~2x pas
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 03001_VF inch Poussoirs à ressort avec fente et bille, en acier, ressort renforcé, avec frein-filet - inch 187 kB

Dessins

Poussoirs à ressort avec fente et bille, en acier, ressort renforcé, avec frein-filet - inch

Sélection/filtre d'articles

Référence

DD1HLL1NForce du
ressort initiale
F1 env. N
Force du
ressort finale
F2 env. N
Couple
de serrage
env. Nm
Couple de dévissage
env. Nm
CAOAcc.PrixCommander
03001-2A110-3230,91260,819300,120,08 2,02 €
03001-2AJ1/4-283,51147128400,430,21 2,08 €
03001-2A21/4-203,51147128400,430,21 2,08 €
03001-2A35/16-1851,51681,247731,090,37 2,52 €
03001-2A43/8-16621991,6661001,360,62 2,61 €
03001-2A51/2-1382,522102661202,031,36 5,19 €
03001-2A65/8-11103,524142,5901803,952,95 7,60 €
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
Belgique
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83