norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Vérin compact pneumatique DIN ISO 21287 Double effet avec piston magnétique, Taraudage
12001_IG

Vérin compact pneumatique DIN ISO 21287 Double effet avec...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Tube de vérin : aluminium.
Couvercle : aluminium injecté.
Tige de piston : Inox 1.4301 (à partir du Ø de piston 32 mm 1.4021).
Joint de piston et joint de tige de piston : PU.
Finition :Tube de vérin: anodisé.
Couvercle : naturel.
Tige de piston : naturelle.
Nota :Vérin pneumatique à double effet selon DIN ISO 21287. Tige de piston avec taraudage, détecteur de position pour détecteur de proximité et amortisseur élastique bilatéral.

Grâce à leurs dimensions compactes, les vérins compacts conviennent tout particulièrement à une utilisation dans les espaces de montage étroits.
Données techniques :Fonctionnement : double effet.
Fluide de fonctionnement : air filtré et séché, huilé ou non huilé.
Pression de service : 1 à 10 bar.
Amortissement : amortisseur élastique bilatéral.
Position de montage : libre.
Détection de position par capteur de proximité.
Raccord pneumatique : DIN EN ISO 228/1.
Plage de température :-20 °C jusqu’à +80 °C.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 12001_IG Vérin compact pneumatique DIN ISO 21287 Double effet avec piston magnétique, Taraudage 298 kB

Dessins

Vérin compact pneumatique DIN ISO 21287 Double effet avec piston magnétique, Taraudage

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFinition 2Ø de
piston
Course
S
AB

DD1D3D4D5D6LL1L2PP1P2TT1T2SWForce de
piston à
6 bars (N)
Force de rappel à 6 bars
(N)
CAOAcc.PrixCommander
12001-0200101taraudage20102237M610M54,27,5647±0,5106M54712,34,22,58188142 49,15 €
12001-0200251taraudage20252237M610M54,27,5662±0,5106M54712,34,22,58188142 50,57 €
12001-0200501taraudage20502237M610M54,27,5687±0,5106M54712,34,22,58188142 53,49 €
12001-0250101taraudage25102641M610M54,27,5649±0,5106M537,513,54,22,58295248 55,10 €
12001-0250251taraudage25252641M610M54,27,5664±0,5106M537,513,54,22,58295248 58,05 €
12001-0250501taraudage25502641M610M54,27,5689±0,5106M537,513,54,22,58295248 63,25 €
12001-0320101taraudage321032,549,2M812M65,29654±0,5127G1/8-7,5154,5210482415 60,57 €
12001-0320251taraudage322532,549,2M812M65,29669±0,5127G1/8-7,5154,5210482415 65,83 €
12001-0320501taraudage325032,549,2M812M65,29694±0,5127G1/8-7,5154,5210482415 74,43 €
12001-0400101taraudage40103857,2M812M65,29655±0,7127G1/8-7,5154,2210754687 79,78 €
12001-0400251taraudage40253857,2M812M65,29670±0,7127G1/8-7,5154,2210754687 85,95 €
12001-0400501taraudage40503857,2M812M65,29695±0,7127G1/8-7,5154,2210754687 95,27 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Belgique
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83