|
|
10265_CÉquerre d'assemblage, forme C, avec module excentrique de serrage |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Équerre d'assemblage en zinc injecté haute pression. Levier à serrage rapide en fonte d'aluminium. Corps de base en acier. Finition :Équerre d'assemblage : peinte couleur aluminium. Levier à serrage rapide laqué poudre noire. Pièce en acier bruni. Lardon zingué.Nota :Les équerres d'assemblage sont conçues pour assembler deux profilés d'une même série dont les surfaces latérales se touchent et se croisent pour former un angle de la valeur souhaitée.
Desserrer les vis permet de desserrer les deux dispositifs de serrage, de sorte qu'il est possible de tourner librement et de déplacer l'équerre le long des rainures.
Les équerres d'assemblage sont le plus souvent utilisées par paire ou en association avec une équerre articulée.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Type | Largeur de la rainure | Forme | Finition 1 | A | A1 | A2 | A3 | B | D | H | H1 | H2 | L | L1 | T | Force de serrage F (kN) | Force manuelle FH (N) | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
10265-0615 | I | 6 | C | avec module excentrique de serrage | 15 | 6,3 | 3 | 5,7 | 24 | 15 | 27 | 34 | 6 | 27 | 36,2 | 5 | 2 | 90 |  | | 48,99 € | | 10265-0820 | I | 8 | C | avec module excentrique de serrage | 20 | 9 | 4 | 7,5 | 32 | 20 | 36 | 44 | 8 | 36 | 52,3 | 6 | 3 | 100 |  | | 56,17 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
|