|
|
29180Plaque de connexion VESA 75/100 |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Aluminium.Finition :Naturel.Nota :Console de raccordement VESA standard 75/100 (dimensions de fixation 75 x 75 mm ou 100 x 100 mm).Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Figure | Finition | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
29180-75100 |  | plaque de connexion vesa |  | | 15,48 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
|