norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Embase : zinc injecté haute pression ou Inox 1.4305.
Plaque antidérapante : caoutchouc.

Finition :Zinc injecté haute pression : laqué poudre noire.
Inox : naturel.
Nota :

Nos pieds articulés se composent d’une embase et d’une broche ou d’une rotule. Chaque type d'embase s’assemble avec chaque type de broche ou avec chaque type de rotule de la gamme. La plaque antidérapante absorbe les vibrations et immobilise le pied articulé. Broches assorties : voir 27810. Rotules taraudées adaptées : voir 27811.

Caractéristiques  :
 RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 27801_D Embase pour pieds articulés, Forme D 124 kB

Dessins

Embase pour pieds articulés, Forme D

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeMatière
du corps
de base
DAHCharge
max. en kN
CAOAcc.PrixCommander
27801-40801Dzinc80552030  17,53 €
27801-41001Dzinc100742035  23,62 €
27801-41201Dzinc120942035  25,61 €
27801-40802Dacier inoxydable80552035  39,49 €
27801-41002Dacier inoxydable100742040  59,54 €
27801-41202Dacier inoxydable120942040  75,74 €