DescriptionMatière :Embase en polyamide.
Broche filetée en inox.
Plaque antidérapante (NBR) 70 Shore.Finition :Embase bleue RAL 5005.
Broche filetée brute.
Plaque antidérapante noire.Nota :Pieds réglables en inox avec polyamide, avec plaque antidérapante en option. La plaque antidérapante absorbe les vibrations et empêche tout glissement du pied réglable.
Les valeurs de charge indiquées dans le tableau sont basées sur une série d’essais, au cours desquels une charge statique a été appliquée perpendiculairement à l’embase, au centre de la broche. Les forces radiales, telles que celles générées par les vibrations et autres secousses, ont un impact sur la capacité de charge et ne sont pas prises en compte dans les valeurs indiquées.Sur demande :Broche filetée en inox 1.4401.
Embase en noir.
Avec inclinaison de 30°.
Accessoires :Écrous hexagonaux 07212.Indication de dessin :Forme A sans plaque antidérapante
Forme B avec plaque antidérapante
Caractéristiques :