norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Aluminium 6060 T5.
Cache de recouvrement en PA 6.6.
Rondelles en POM.
Finition :Anodisé noir.
Anodisé incolore.
Nota :Les charnières sont équipées d'un ressort de tension intégré en acier. Celui-ci permet l'ouverture et la fermeture automatiques des portes et volets.
Les charnières à fonctionnement libre peuvent être associées aux charnières à ressort en raison de leurs dimensions et de leur aspect identiques.
Angle d'ouverture 270°.

Couple du ressort ouvrant :
M(0°) : 3,80 Nm / M(90°) : 3,10 Nm / M(180°) : 2,40 Nm
Couple du ressort fermant :
M(0°) : 2,20 Nm / M(90°) : 2,90 Nm / M(180°) : 3,50 Nm

Fixation à l'aide de vis CHC conformes DIN 912/ DIN EN ISO 4762.

Les valeurs de charge admissible indiquées sont des valeurs indicatives sans engagement, qui ne tiennent pas compte des facteurs de sécurité et excluent toute responsabilité. Ces valeurs sont exclusivement destinées à des fins d'information et ne constituent pas une garantie légale des propriétés.
Les valeurs de charge ont été déterminées dans des conditions de laboratoire. Chaque utilisateur doit déterminer lui-même si la charnière est adaptée à l'application envisagée.
Les différents matériaux sur lesquels les charnières sont fixées et les types de fixation, les conditions climatiques ainsi que l'usure peuvent influer sur les valeurs définies.
Plage de température :de -20 °C à +80 °CAccessoires :Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912/ DIN EN ISO 4762.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 27909 Charnières à ressort profil aluminium 3,8 Nm 174 kB

Dessins (aperçu complet)

Charnières à ressort profil aluminium 3,8 Nm

Charnières à ressort profil aluminium 3,8 Nm, ouverture à ressort

plus d'infos

Dessins

Charnières à ressort profil aluminium 3,8 Nm, ouverture à ressort

Sélection/filtre d'articles

Charnières à ressort profil aluminium 3,8 Nm, fermeture à ressort

plus d'infos

Dessins

Charnières à ressort profil aluminium 3,8 Nm, fermeture à ressort

Sélection/filtre d'articles

Charnières à ressort Charnières à ressort de tension pour profilé aluminium 3,8 Nm, sans ressort

plus d'infos

Dessins

Charnières à ressort Charnières à ressort de tension pour profilé aluminium 3,8 Nm, sans ressort
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
Belgique
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83