norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Acier ou Inox 1.4301.
Ressort de tension en Inox.

Finition :Acier naturel ou zingué.
Inox naturel.
Nota :Charnières en version enroulée.
Angle d'ouverture 270°.

Couple du ressort ouvrant :
M(0°) : 1,7 Nm / M(90°) : 1,1 Nm / M(180°) : 0,56 Nm
Couple du ressort fermant :
M(0°) : 0,56 Nm / M(90°) : 1,1 Nm / M(180°) : 1,7 Nm

Forme A : sans perçage
Forme B : avec perçage

Les valeurs de charge admissible indiquées sont des valeurs indicatives sans engagement, qui ne tiennent pas compte des facteurs de sécurité et excluent toute responsabilité. Ces valeurs sont exclusivement destinées à des fins d'information et ne constituent pas une garantie légale des propriétés.
Les valeurs de charge ont été déterminées dans des conditions de laboratoire. Chaque utilisateur doit déterminer lui-même si la charnière est adaptée à l'application envisagée.
Les différents matériaux sur lesquels les charnières sont fixées et les types de fixation, les conditions climatiques ainsi que l'usure peuvent influer sur les valeurs définies.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 27903 Charnières à ressort en acier ou Inox 180 mm 180 kB

Dessins (aperçu complet)

Charnières à ressort en acier ou Inox 180 mm

Charnières à Ressort en acier ou Inox 180 mm, Ouverture à ressort

plus d'infos

Dessins

Charnières à Ressort en acier ou Inox 180 mm, Ouverture à ressort

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeFinition 1Matière
du corps
de base
Couleur
du corps
de base
AA1BB1DD1SCAOAcc.PrixCommander
27903-4018000Aressort d'ouvertureaciernaturel40-180--41,5 25,86 €
27903-4018001Bressort d'ouvertureacierzingué4022,718060441,5 28,28 €
27903-14018000Aressort d'ouvertureacier inoxydablenaturel40-180--41,5 35,88 €
27903-14018001Bressort d'ouvertureacier inoxydablenaturel4022,718060441,5 39,65 €

Charnières à Ressort en acier ou Inox 180 mm, Fermeture à ressort

plus d'infos

Dessins

Charnières à Ressort en acier ou Inox 180 mm, Fermeture à ressort

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeFinition 1Matière
du corps
de base
Couleur
du corps
de base
AA1BB1D

D1SCAOAcc.PrixCommander
27903-4018010Aressort de fermetureaciernaturel40-180--41,5 25,86 €
27903-4018011Bressort de fermetureacierzingué4022,718060441,5 28,28 €
27903-14018010Aressort de fermetureacier inoxydablenaturel40-180--41,5 35,88 €
27903-14018011Bressort de fermetureacier inoxydablenaturel4022,718060441,5 39,65 €