norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Acier, Inox 1.4301 ou aluminium 5754.
Ressort de tension en acier ou Inox.

Finition :Acier naturel ou zingué.
Inox et aluminium naturels.
Ressort de tension en alliage zinc-alu.
Nota :Charnières roulées.
Angle d'ouverture 270°.

Couple du ressort :
M(0°) : 0,85 Nm / M(90°) : 0,56 Nm / M(180°) : 0,28 Nm

Pour les charnières en aluminium, les ressorts de serrage sont en acier avec alliage zinc-alu.

Forme A : sans alèsages
Forme B : avec alèsages
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 27902_A Charnières à ressort en acier, Inox ou aluminium 120 mm, ouverture à ressort 169 kB

Dessins

Charnières à ressort en acier, Inox ou aluminium 120 mm, ouverture à ressort

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeFinition 1Matière
du corps
de base
AA1BB1DD1SCAOAcc.PrixCommander
27902-4012000Aressort d'ouvertureacier40-120--41,5 17,64 €
27902-4012001Bressort d'ouvertureacier4022,712060441,5 21,21 €
27902-14012000Aressort d'ouvertureacier inoxydable A240-120--41,5 24,25 €
27902-14012001Bressort d'ouvertureacier inoxydable A24022,712060441,5 27,74 €
27902-24012000Aressort d'ouverturealuminium40-120--41,5 24,17 €
27902-24012001Bressort d'ouverturealuminium4022,712060441,5 27,50 €