norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Inox 1.4401.

Finition :Poli, mat.Nota :Charnière de fixation dégondable, montage possible à droite ou à gauche.
Les extrémités pentées de la charnière limitent l'accumulation d'impureté.
Caractéristiques  :
Inox
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 27886-03 Charnière en Inox à visser 153 kB

Dessins

Charnière en Inox à visser

Sélection/filtre d'articles

RéférenceAA1A2A3BB1D

D1THH1CAOAcc.PrixCommander
27886-03-176121812,52319187666M66618,513 28,59 €