norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier.Finition :Zingué.Nota :Les charnières conviennent exclusivement pour les applications horizontales.
Pour le modèle à ressort, le couple atteint est de 1,0 Nm à l'ouverture et de 3,0 Nm à la fermeture.
Angle d'ouverture 110°.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 27879-10 Charnières en acier, internes angle d‘ouverture 110° 374 kB

Dessins

Charnières en acier, internes angle d‘ouverture 110°

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeType de
produit
AA1BB1B2B3D

D1SCAOAcc.PrixCommander
27879-10-50400Acharnière interne5032402016106,2x14,26,2x12,22 28,18 €
27879-10-50401BCharnière ressort interne5032402016106,2x14,26,2x12,22 36,04 €