norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Aluminium 6060 T5.
Vis et écrou en Inox.
Rondelles en PA.
Finition :Anodisé, noir.Nota :Les charnières sont équipées d'une fonction de verrouillage. Celle-ci s'enclenche tous les 30° de 0° à 270° et permet de maintenir ouverts ou hermétiquement fermés les portes et volets.
Le couple de verrouillage n'est pas réglable.

Les charnières sont conçues pour résister à plus de 30 000 cycles.
Tolérance du couple ± 20 %.

Fixation au moyen de vis CHC conformes aux normes DIN 912/ DIN EN ISO 4762.

Les valeurs de charge spécifiées des charnières sont des valeurs indicatives non contraignantes, ne tenant pas compte des facteurs de sécurité et excluant toute responsabilité. Ces valeurs sont exclusivement destinées à des fins d'information et ne constituent pas une garantie légale des propriétés.
Les valeurs de charge ont été déterminées dans des conditions de laboratoire. Chaque utilisateur doit déterminer lui-même si la charnière est adaptée à l'application envisagée.
Les différents matériaux sur lesquels les charnières sont fixées et les types de fixation, les conditions climatiques ainsi que l'usure peuvent influer sur les valeurs définies.
Plage de température :de -30 °C à +70 °CAccessoires :Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912/ DIN EN ISO 4762.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 27862 Charnière en aluminium avec fonction de verrouillage 207 kB

Dessins

Charnière en aluminium avec fonction de verrouillage

Sélection/filtre d'articles

RéférenceAA1BB1D

D1SCouple
max.
Nm
F1
N
F2
N
CAOAcc.PrixCommander
27862-556711553867486,3184,51,8113005700 40,62 €
27862-556712553867486,3184,52,5113005700 44,32 €
27862-556713553867486,3184,53,2113005700 53,19 €
27862-556715553867486,3184,55113005700 73,84 €