norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Aluminium 6060 T5.
Vis et écrou en Inox.
Rondelles en PA.
Finition :Anodisé, noir.Nota :Les charnières sont équipées d'une fonction de verrouillage. Celle-ci s'enclenche tous les 30° de 0° à 270° et permet de maintenir ouverts ou hermétiquement fermés les portes et volets.
Le couple de verrouillage n'est pas réglable.
Tolérence du couple ± 20 %

Fixation à l'aide de vis FHC conformes à la norme DIN 7991.

Les valeurs de charge admissible indiquées sont des valeurs indicatives sans engagement, qui ne tiennent pas compte des facteurs de sécurité et excluent toute responsabilité. Ces valeurs sont exclusivement destinées à des fins d'information et ne constituent pas une garantie légale des propriétés.
Les valeurs de charge ont été déterminées dans des conditions de laboratoire. Chaque utilisateur doit déterminer lui-même si la charnière est adaptée à l'application envisagée.
Les différents matériaux sur lesquels les charnières sont fixées et les types de fixation, les conditions climatiques ainsi que l'usure peuvent influer sur les valeurs définies.
Plage de température :de -30 °C à +70 °C
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 27861 Charnière en aluminium avec fonction de verrouillage 231 kB

Dessins

Charnière en aluminium avec fonction de verrouillage

Sélection/filtre d'articles

RéférenceAA1BB1D

D1SF1
N
F2
N
Couple
max.
Nm
CAOAcc.PrixCommander
27861-35301352130153,5103,3226013800,3 13,70 €