|
|
27614Embout à chape pour embout fileté |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Chape et axe en acier 1.7225.Finition :Zingué.Nota :Les chapes sont des accessoires conçus pour les embouts filetés. Les dimensions d'ouverture C de la chape a été choisi pour permettre une liaison avec les embouts à rotules.
Adaptation aux embouts filetés 27625, 27626, 27627 et 27628.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | B | C | D | D1 | D2 | D3 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | R1 | W° | F statique kN | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
27614-05080516 | 16 | 8 | 13 | 5 | M5 | 18 | 29,5 | 20,5 | 21,5 | 10,5 | 0,5 | 8,5 | 6,5 | 8 |  | | 20,68 € | | 27614-06090618 | 18 | 9 | 15 | 6 | M6 | 20 | 33,5 | 22,9 | 25 | 11,5 | 0,5 | 9 | 7 | 9 |  | | 22,23 € | | 27614-08120820 | 20 | 12 | 17 | 8 | M8 | 24 | 41 | 24,9 | 31,5 | 13,5 | 1 | 10,5 | 8 | 14,5 |  | | 22,52 € | | 27614-10141025 | 25 | 14 | 21 | 10 | M10 | 28 | 49,5 | 30,3 | 38 | 16 | 1 | 12,5 | 8 | 19,5 |  | | 24,55 € | | 27614-12161229 | 29 | 16 | 25 | 12 | M12 | 32 | 57,5 | 34,3 | 44 | 18 | 1,5 | 15 | 8 | 23,5 |  | | 27,27 € | | 27614-16211638 | 38 | 21 | 30 | 16 | M16 | 42 | 76,5 | 43,3 | 58 | 23,5 | 1,5 | 20 | 9 | 32 |  | | 43,32 € | | 27614-20252045 | 45 | 25 | 38 | 20 | M20 | 50 | 90,5 | 51,9 | 68 | 29,5 | - | 22,5 | 9 | 43 |  | | 79,52 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
|