|
|
23765-01_BPlaques de frottement en bronze, sans entretien, forme B |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Bronze avec inserts en graphite.Finition :autolubrifiant.Nota :Les plaques de frottement ont un sens de glissement vertical et horizontal. Les éléments de glissement en bronze ne nécessitent pas d'entretien et sont résistants à l'usure. Grâce aux inserts en graphite, la lubrification est garantie à vie.Données techniques :Propriétés du matériau : Alliage de base : CuZn25Al5Mn4Fe3-C. Densité : 8,2 kg/dm³. Résistance à la flexion alternée : +/- 150 MPa. Module d'élasticité : 120 000 N/mm². Coefficient de frottement : 0,05 - 0,12. Vitesse maximale : 0,5 m/s. Conductivité thermique : 50 W/(mK). Coefficient de dilatation thermique : 18x10-6 K-1. Conductivité électrique : 7-8 m/(Ω-m-1). Teneur en lubrifiant solide : 20-25 %. Pression de surface statique : 50 N/mm². Pression de surface dynamique : 35 N/mm².Plage de température :Jusqu'à 230 °C.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Autres articles de cette catégorie |
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
|