|
|
23380-01Frette de serrage en Inox forme A |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Inox 1.4057. Finition :Naturel.Nota :Frette de serrage pour le raccordement d'un moyeu sur un arbre. Ces éléments sont placés de l'extérieur sur le moyeu, exerçant ainsi une contrainte sur celui-ci par réduction de son diamètre intérieur grâce à des surfaces en biseau. Cela entraîne un ajustement serré du moyeu sur l'arbre. Ces frettes conviennent aux contraintes statiques, dynamiques et par à-coup.
- pour des couples très élevés - pas de décalage axial arbre/moyeu au cours du montage - autocentrantes
Modèle 23380-01-4072 avec vis haute résistance (ISO 4762).Montage :Enlever les sécurités de transport présentes. Nettoyer et lubrifier légèrement l'arbre et les diamètres intérieur et extérieur du moyeu. Ne pas utiliser de MoS2 ni de graisse. Placer la frette de serrage sur le moyeu. Ensuite, enfiler l'ensemble (frette de serrage/moyeu) sur l'arbre et le mettre dans la position souhaitée. Serrer légèrement les vis de serrage dans l'ordre. Puis serrer les vis de serrage dans l'ordre à l'aide d'une clé dynamométrique en effectuant plusieurs passages jusqu'à atteindre le moment de serrage MS indiqué. 1er passage env. 33 % de MS 2e passage env. 66 % de MS 3e passage 100 % de MS
Démontage : Desserrer toutes les vis dans l'ordre et par étapes mais ne pas les extraire complètement du filetage. La frette de serrage se débloque généralement d'elle-même.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Couple M (Nm) Transmissible au couple de serrage MS | Pression d'ajustement moyeu P N/mm² | Nombre de vis de serrage | couple de serrage MS Nm Vis de serrage | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
23380-01-2450 | 141/185/220 | 213 | 6 x M5 | 3 |  | | 83,02 € | | 23380-01-3060 | 212/240/265 | 180 | 7 x M5 | 3 |  | | 87,85 € | | 23380-01-3672 | 325/405/485 | 175 | 5 x M6 | 7 |  | | 101,22 € | | 23380-01-3872 | 490/515/560 | 207 | 6 x M6 | 8,5 |  | | 119,40 € | | 23380-01-4072 | 622/631/691 | 304 | 6 x M6 | 12 |  | | 125,86 € | | 23380-01-4480 | 340/480/525 | 185 | 7 x M6 | 7 |  | | 125,86 € | | 23380-01-4880 | 615/720/841 | 185 | 7 x M6 | 8,5 |  | | 127,86 € | | 23380-01-5090 | 635/740/850 | 181 | 9 x M6 | 7 |  | | 129,20 € | | 23380-01-55100 | 595/745/900 | 146 | 8 x M6 | 7 |  | | 140,39 € | | 23380-01-62110 | 1150/1275/1450 | 195 | 12 x M6 | 7 |  | | 170,28 € | | 23380-01-68115 | 905/1060/1450 | 145 | 10 x M6 | 7 |  | | 172,17 € | | 23380-01-75138 | 995/1310/1725 | 140 | 7 x M8 | 15 |  | | 177,22 € | | 23380-01-80145 | 1150/1275/1450 | 132 | 7 x M8 | 15 |  | | 184,05 € | |
Référence | D | D1 | DW | B | L | L1 | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
23380-01-2450 | 24 | 50 | 19/20/21 | 25 | 21 | 15 |  | | 83,02 € | | 23380-01-3060 | 30 | 60 | 24/25/26 | 27 | 23 | 18 |  | | 87,85 € | | 23380-01-3672 | 36 | 72 | 28/30/31 | 29 | 25 | 19 |  | | 101,22 € | | 23380-01-3872 | 38 | 72 | 29/30/31 | 31 | 27 | 21 |  | | 119,40 € | | 23380-01-4072 | 40 | 72 | 30/31/32 | 31 | 27 | 21 |  | | 125,86 € | | 23380-01-4480 | 44 | 80 | 32/35/36 | 30 | 28 | 22 |  | | 125,86 € | | 23380-01-4880 | 48 | 80 | 36/38/40 | 33 | 30 | 22 |  | | 127,86 € | | 23380-01-5090 | 50 | 90 | 38/40/42 | 34 | 30 | 22 |  | | 129,20 € | | 23380-01-55100 | 55 | 100 | 42/45/48 | 35 | 31 | 23 |  | | 140,39 € | | 23380-01-62110 | 62 | 110 | 48/50/52 | 36 | 32 | 23 |  | | 170,28 € | | 23380-01-68115 | 68 | 115 | 50/55/60 | 37 | 33 | 23 |  | | 172,17 € | | 23380-01-75138 | 75 | 138 | 55/60/65 | 39 | 33 | 25 |  | | 177,22 € | | 23380-01-80145 | 80 | 145 | 60/65/70 | 39 | 33 | 25 |  | | 184,05 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
|