norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier.Finition :Naturel.Nota :Bague de serrage expansible avec moment d'inertie faible. Montage et démontage aisés – pas de grippage sur l'arbre. Parfait pour les connexions sans jeu. Concentricité et circularité excellentes. Adapté à une utilisation sur des arbres avec ou sans rainure.

- pour des diamètres d'arbre de 5 à 35 mm
- pour des couples élevés
- décalage axial minimal au cours du montage
- autocentrant
Montage :L'arbre et le moyeu doivent être exempts d'huile, de graisse et de poussière. Ne pas lubrifier la bague de serrage expansible. Introduire la bague de serrage expansible dans son logement et l'enfiler sur l'arbre. Visser l'écrou à la main et serrer au couple de serrage indiqué à l'aide d'une clé dynamométrique.Tolérances :Diamètre d'arbre et alésage du moyeu
Forme A ±0,04 mm.
Forme B ±0,08 mm.
État de surface Rz ≤ 16 µm.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 23368_B Ensemble de serrage avec écrou central forme B 213 kB
 Aperçu des moyeux de serrage expansibles et des frettes de serrage 80,8 kB

Dessins

Ensemble de serrage avec écrou central forme B

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeDD1LL1L2SWCouple M (Nm)
Transmissible au
couple de serrage MS
Force axiale F (kN)
Transmissible au
couple de serrage MS
Pression d'ajustement
moyeu P
N/mm²
couple de serrage
MS Nm
Vis de serrage
CAOAcc.PrixCommander
23368-1732B17323321113017418100110 36,69 €
23368-1832B1832332111301982192110 42,22 €
23368-2035B2035352311322582682150 43,73 €
23368-2235B2235352311322932780150 43,73 €
23368-2438B2438352311363302987185 43,73 €
23368-2538B2538352311363683194185 43,73 €
23368-3045B30453725114655045108300 58,08 €
23368-3250B32504128125061644100265 58,08 €
23368-3550B3550412812506814291265 58,08 €

Autres articles de cette catégorie