norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier 1.0503 (C45).Finition :Denture fraisée, engrènement droit.
Angle de pression 20°, naturel.
Nota :Les engrenages comportent un trou de centrage ou sont pré-percés (cela peut varier en fonction de la technique de fabrication). C’est pourquoi la cote D2 stipulée dans le tableau est au maximum égale à la valeur maximale du perçage avec laquelle les engrenages sont livrés. Ce pré-perçage/trou de centrage peut être pourvu d’un trou lisse, trou lisse avec rainure ou un taraudage fourni par le client. Des inserts peuvent également être utilisés côté client pour réduire le diamètre.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 22400_B Engrenage en acier, module 1, denture droite fraisée, angle de pression 20°, forme B, sans épaulement 208 kB

Dessins

Engrenage en acier, module 1, denture droite fraisée, angle de pression 20°, forme B, sans épaulement

Sélection/filtre d'articles

RéférenceForme

Nombre de
dents
DD1D2
max.
BCAOAcc.PrixCommander
22400-0210150072B7274721215 22,07 €
22400-0210150075B7577751215 24,18 €
22400-0210150076B7678761215 24,75 €
22400-0210150080B8082801215 24,86 €
22400-0210150085B8587851215 27,26 €
22400-0210150090B9092901215 27,97 €
22400-0210150095B9597951215 30,45 €
22400-0210150100B1001021001215 32,98 €
22400-0210150110B1101121101215 36,88 €
22400-0210150114B1141161141215 39,82 €
22400-0210150120B1201221201215 41,22 €
22400-0210150127B1271291271215 44,99 €
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
Belgique
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83