norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Boîtier en acier.
Patins de chaîne en polyéthylène PE-UHMW de poids moléculaire ultra élevé.
Finition :Boîtier zingué et laqué noir.Nota :Tendeur de chaîne prêt à monter pour un fonctionnement silencieux et sans usure des chaînes à rouleaux conformes à la norme ISO 606. Le tendeur de chaîne TS est utilisé lorsque l’espace est insuffisant pour un système de bridage conventionnel. Requiert un espace libre sous la chaîne de 40 mm seulement.

Nous proposons deux modèles différents au choix :
Forme A : à profil arqué.
Forme B : à profil elliptique (en cas d’usure d’un côté, il suffit de tourner le profil et d’utiliser l’autre côté).

Le tendeur de chaîne TS est doté de deux ressorts de compression précontraints. Ils peuvent être déclenchés séparément et permettent trois réglages différents de la pression de serrage. En principe, la disposition des trous et des trous oblongs sur le boîtier facilite le montage et offre des possibilités de réglage supplémentaires pour le resserrage.
Plage de température :-20 °C à +60 °C (brièvement jusqu’à +80 °C).Montage :L’idéal est de l’installer juste derrière la roue motrice afin de réduire au maximum la longueur du brin de retour à tendre. Pour limiter l’usure, plusieurs maillons doivent être en contact.
Le tendeur de chaîne TS est livré en position bloquée. Ce n'est qu’après son montage qu’un ou les deux ressorts sont relâchés, en fonction de la force de serrage nécessaire. Pour ce faire, la vis d’arrêt est desserrée d’env. quatre tours.
Ressort gauche relâché uniquement : force de serrage légère.
Ressort droit relâché uniquement : force de serrage élevée.
Les deux ressorts relâchés : force de serrage extra élevée.
Accessoires :Équerre de fixation 22281-90.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 22281-52_B Tendeur de chaîne TS à profil arqué ou profil elliptique, forme B 340 kB

Dessins

Tendeur de chaîne TS à profil arqué ou profil elliptique, forme B

Sélection/filtre d'articles

Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Belgique
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83