|
|
21091_LPlaque de montage verticale longue |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Alliage d’aluminium.Finition :Anodisé.Nota :La plaque de montage sert au montage vertical des tables de positionnement courtes ou longues à motorisation électrique. Pourvue de rainures pour le montage direct de capteurs de proximité inductifs (20905-005). Les capteurs de proximité peuvent être ajustés par l'unité de positionnement installée. Les taraudages M4 servent à fixer le support de capteur 21093.
Se combine avec tous les autres composants de mêmes dimensions.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Taille | Finition | B | B1 | B2 | B3 | D | D2 | H | H1 | H2 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 | H11 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
21091-082 | 8 | long | 46 | 36 | 25,5 | 10 | 4,2 | M4 | 129 | 120 | 4,7 | 123 | 108 | 72 | 33 | 81 | 22,9 | 1,5 | 108 | 23 | 30 | 4 | 2,3 | 6,5 |  | | 99,18 € | | 21091-122 | 12 | long | 75 | 60 | 42,4 | 30 | 6,4 | M6 | 192 | 180 | 5,7 | 184,5 | 177 | 120 | 42 | 132 | 30 | 3 | 165 | 27 | 36 | 7 | 3,3 | 7,5 |  | | 152,19 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
|