norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Acier 1.1213.
Inox 1.4034.
Inox 1.4112.

Finition :Acier, rectifié.
Acier, rectifié et chromé dur, couche de chrome 5 - 10 µm.
Inox, rectifié.

Les arbres de précision en acier sont généralement traités par induction sur la surface.
Nota :L‘état de surface atteint lors du procédé de traitement par induction garantit une résistance élevée à l‘usure des surfaces.Sur demande :Usinage des extrémités et surface enveloppantes cylindriques selon le schéma du client.
Longueurs jusqu'à 4000 mm au maximum.
Indication de dessin :
1) Chanfreiné
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 21595 Arbre de guidage de précision 136 kB
 Informations techniques arbres de guidage de précision 21595 71,5 kB

Dessins

Arbre de guidage de précision

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière

Surface
corps
Code
acier
D

LProfondeur
maximale
de trempe
Dureté de
la surface
HRC
CAOAcc.PrixCommander
21595-003X0330aciertrempé et rectifié1.12133 h6330durcie62 ±2 31,84 €
21595-004X1000aciertrempé et rectifié1.12134 h61000durcie62 ±2 26,48 €
21595-005X1000aciertrempé et rectifié1.12135 h610000,862 ±2 17,96 €
21595-006X1000aciertrempé et rectifié1.12136h610000,862 ±2 18,29 €
21595-008X1000aciertrempé et rectifié1.12138 h61000162 ±2 18,92 €
21595-010X1000aciertrempé et rectifié1.121310 h61000162 ±2 19,55 €
21595-012X1000aciertrempé et rectifié1.121312 H610001,362 ±2 21,10 €
21595-016X1000aciertrempé et rectifié1.121316h610001,662 ±2 22,32 €
21595-020X1000aciertrempé et rectifié1.121320 h610001,662 ±2 25,19 €
21595-025X1000aciertrempé et rectifié1.121325 h610001,862 ±2 32,38 €
21595-030X1000aciertrempé et rectifié1.121330 h61000262 ±2 41,76 €
21595-040X1000aciertrempé et rectifié1.121340 h61000262 ±2 75,14 €
21595-050X1000aciertrempé et rectifié1.121350h610002,662 ±2 117,47 €
21595-105X1000acier-1.12135h710000,865 - 70 43,52 €
21595-106X1000acier-1.12136h710000,865 - 70 23,64 €
21595-108X1000acier-1.12138 h71000165 - 70 24,59 €
21595-110X1000acier-1.121310 h71000165 - 70 25,86 €
21595-112X1000acier-1.121312 h710001,365 - 70 27,35 €
21595-116X1000acier-1.121316 h710001,665 - 70 35,49 €
21595-120X1000acier-1.121320 h710001,665 - 70 40,33 €
21595-125X1000acier-1.121325 h710001,865 - 70 53,75 €
21595-130X1000acier-1.121330 h71000265 - 70 69,33 €
21595-140X1000acier-1.121340 h71000265 - 70 104,29 €
21595-150X1000acier-1.121350h710002,665 - 70 157,06 €
21595-206X1000acier inoxydabletrempé et rectifié1.40346h610000,851 - 55 29,96 €
21595-208X1000acier inoxydabletrempé et rectifié1.40348 h61000151 - 55 32,49 €
21595-210X1000acier inoxydabletrempé et rectifié1.403410 h61000151 - 55 35,32 €
21595-212X1000acier inoxydabletrempé et rectifié1.403412 H610001,351 - 55 41,29 €
21595-216X1000acier inoxydabletrempé et rectifié1.403416h610001,651 - 55 60,21 €
21595-220X1000acier inoxydabletrempé et rectifié1.403420 h610001,851 - 55 74,88 €
21595-225X1000acier inoxydabletrempé et rectifié1.403425 h61000251 - 55 83,74 €
21595-230X1000acier inoxydabletrempé et rectifié1.403430 h610002,451 - 55 110,86 €
21595-240X1000acier inoxydabletrempé et rectifié1.403440 h61000251 - 55 197,85 €
21595-250X1000acier inoxydabletrempé et rectifié1.403450h610002,651 - 55 283,42 €
21595-303X0300acier inoxydabletrempé et rectifié1.41123 h6300durcie52-56 42,26 €
21595-304X1000acier inoxydabletrempé et rectifié1.41124 h61000durcie52-56 27,75 €
21595-305X1000acier inoxydabletrempé et rectifié1.41125 h610000,852-56 29,01 €
21595-306X1000acier inoxydabletrempé et rectifié1.41126h610000,852-56 33,73 €
21595-308X1000acier inoxydabletrempé et rectifié1.41128 h61000152-56 36,58 €
21595-310X1000acier inoxydabletrempé et rectifié1.411210 h61000152-56 39,42 €
21595-312X1000acier inoxydabletrempé et rectifié1.411212 H61000152-56 40,66 €
21595-316X1000acier inoxydabletrempé et rectifié1.411216h610001,552-56 56,42 €
21595-320X1000acier inoxydabletrempé et rectifié1.411220 h610001,552-56 76,30 €
21595-325X1000acier inoxydabletrempé et rectifié1.411225 h610001,752-56 109,73 €
21595-330X1000acier inoxydabletrempé et rectifié1.411230 h610001,752-56 153,24 €
21595-340X1000acier inoxydabletrempé et rectifié1.411240 h61000252-56 275,13 €
21595-350X1000acier inoxydabletrempé et rectifié1.411250h610002,652-56 431,87 €
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
Belgique
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83