|
|
21560_AOJoints racleurs à double lèvre, ouverts |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière, Finition :Anneau acier. Joint : caoutchouc NBR.Nota :En plus des joints standard, des joints racleurs sont disponibles pour les douilles linéaires à billes. Ces joints racleurs permettent d‘améliorer sensiblement la protection contre les salissures et les poussières. Les joints racleurs sont montés collés devant les douilles à billes dans les trous (tolérance H7) des paliers.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Finition | D | D1 | H | G | W | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
21560-121 | ouvert. | 12 | 22 | 3 | 78° | 7,5 |  | | 11,30 € | | 21560-161 | ouvert. | 16 | 26 | 3 | 78° | 10 |  | | 3,96 € | | 21560-201 | ouvert. | 20 | 32 | 4 | 60° | 10 |  | | 3,96 € | | 21560-251 | ouvert. | 25 | 40 | 4 | 60° | 12,5 |  | | 4,84 € | | 21560-301 | ouvert. | 30 | 47 | 5 | 50° | 12,5 |  | | 5,16 € | | 21560-401 | ouvert. | 40 | 62 | 5 | 56° | 18,7 |  | | 12,32 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
|