norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Glissières télescopiques en acier pour montage latéral, extension partielle des deux côtés, résistance à la charge jusqu'à 35 kg
21334-05

Glissières télescopiques en acier pour montage latéral,...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Glissières en acier.
Cage à billes en acier.
Billes en acier.
Finition :Glissières zinguées.
Cage à billes zinguée.
Billes trempées.
Remarques concernant la commande :Vendus par paire.
Nota :Pour les glissières télescopiques avec extension partielle des deux côtés, la course est inférieure à la longueur du rail. Elles constituent une solution économique pour guider des tiroirs ou des éléments similaires avec un faible frottement et une stabilité latérale élevée. Enclenchement en position centrale. Les raccords vissés latéraux de la glissière intérieure sont remplacés par des équerres d'appui. La capacité de charge dynamique des glissières télescopiques indique la contrainte maximale d'une paire de glissières montées sur chant avec utilisation de l'intégralité de la course d'extension. Les capacités de charge indiquées ont été déterminées avec un espacement des glissières de 450 mm et font référence à la valeur maximale pour 50 000 cycles.

Ne conviennent pas pour le montage à plat.

La hauteur de la tête des vis de fixation ne doit pas dépasser 2,5 mm, sinon il existe un risque de collision avec d'autres parties de la glissière.
Avantages :Extension dans les deux sens
Coulissage aisé
Stabilité latérale élevée grâce au guidage précis
Caractéristiques  :
RoHS

Dessins

Glissières télescopiques en acier pour montage latéral, extension partielle des deux côtés, résistance à la charge jusqu'à 35 kg

Sélection/filtre d'articles

Référence

MontageType de
produit
Portance
par paire en
kg
Type de conditionnementCAOAcc.PrixCommander
21334-05-0305DZ2002-0012-2montage en appuistandard351 pièce = 1 paire 42,68 €
21334-05-0356DZ2002-0014-2montage en appuistandard351 pièce = 1 paire 47,97 €
21334-05-0406DZ2002-0016-2montage en appuistandard351 pièce = 1 paire 48,45 €
21334-05-0457DZ2002-0018-2montage en appuistandard351 pièce = 1 paire 48,97 €
21334-05-0508DZ2002-0020-2montage en appuistandard321 pièce = 1 paire 49,40 €
21334-05-0558DZ2002-0022-2montage en appuistandard311 pièce = 1 paire 50,13 €
21334-05-0610DZ2002-0024-2montage en appuistandard291 pièce = 1 paire 50,78 €
21334-05-0660DZ2002-0026-2montage en appuistandard271 pièce = 1 paire 51,18 €
21334-05-0711DZ2002-0028-2montage en appuistandard241 pièce = 1 paire 51,89 €
RéférenceA

A1A2A3A4A5BHCourse
S
LCAOAcc.PrixCommander
21334-05-030528,9111-136,4247,7276,19,535,3221,5305 42,68 €
21334-05-035629,1111-187,2298,5326,99,535,3272,3356 47,97 €
21334-05-040628,3111-136,4349,3377,79,535,3297,7406 48,45 €
21334-05-045728,5111199,9288,8400,1428,59,535,3323,1457 48,97 €
21334-05-050828,7111225,3339,6450,9479,39,535,3373,9508 49,40 €
21334-05-055827,9111250,7390,4501,7530,19,535,3399,3558 50,13 €
21334-05-061029,1111276,1441,2552,5580,99,535,3424,7610 50,78 €
21334-05-066028,3111301,5492603,3631,79,535,3475,5660 51,18 €
21334-05-071128,5111326,9542,8654,1682,59,535,3500,9711 51,89 €