norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps de base en aluminium extrudé.
Logements et chariot en aluminium.
Rail de guidage profilé et chariot de guidage en acier.
Courroie dentée en polyuréthane avec armature en acier.
Finition :Corps de base anodisé naturel.
Logements et chariot anodisés noir.
Voies de roulement des rails de guidage trempées et rectifiées.
Nota :Des axes linéaires à courroie dentée compactes et faciles d'utilisation. Le corps de base est en aluminium extrudé et intègre un guidage sur rail profilé. Le guidage à bille sur rail est extrêmement précis et dispose de charges de bases importantes et constantes dans toutes les directions, il s'use faiblement et offre un fonctionnement optimal lors du déplacement de lourdes charges.

Le profilé aluminium possède sur ses faces externes des rainures entièrement compatibles avec nos profilés standard et leurs accessoires. Les détecteurs de proximité peuvent être positionnés et fixés dans la rainure en T supérieure. Le profilé aluminium est intégralement compatible avec nos profilés standard de la série I.

La courroie dentée avec armature en acier permet une transmission de puissance élevée avec des charges alternées, tout en offrant une bonne précision de positionnement, une usure réduite et une émission de bruit faible. La courroie dentée vient s'insérer dans des rainures de guidage sur la face supérieure du profilé aluminium offrant ainsi une protection anti-poussières aux éléments de guidage internes.

Grâce à sa structure symétrique, l'axe linéaire permet le montage de moteurs et d'entraînement sur les quatre extrémités des logements de palier. Les extrémités libres des axes non utilisés sur le logement de palier peuvent être fermés à l'aide du bouchon obturateur 20300 disponible en option.

Sur la face supérieure du chariot, on trouve à chaque trou taraudé un point de centrage supplémentaire. En combinaison avec nos douilles de centrage 20240, d'autres éléments de liaison peuvent être montés avec précision sur le chariot.

Les données de charge sont valables pour les charges dynamiques admissibles.
Données techniques :Indice de protection IP50.Plage de température :-20 °C - +70 °C.Sur demande :Autres longueurs (course S max. 4000 mm)Accessoires :Bouchon obturateur. Table rainurée, kit de motorisation, kit de synchronisation et détecteur de proximité, voir tableau.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 20300 Axes linéaires avec entraînement à courroie dentée et guidage sur rail profilé 221 kB
 Renseignements techniques pour les axes linéaires à courroie 131 kB

Dessins

Axes linéaires avec entraînement à courroie dentée et guidage sur rail profilé

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
Course
S
RéférenceTailleLargeur
de la
rainure
ABD

D1D4D5D6D7E1E2E3E4LL1L2L3L4Course
S
CAOAcc.PrixCommander
20020300-1060X020060660251752M47M6106,216,339,75550180453029200  1.123,21 €
50020300-1060X050060660251752M47M6106,216,339,75850180453029500  1.298,19 €
100020300-1060X100060660251752M47M6106,216,339,7513501804530291000  1.712,30 €
150020300-1060X150060660251752M47M6106,216,339,7518501804530291500  2.073,09 €
30020300-1080X030080880302476M610M8138204,512,25760240604045300  1.406,05 €
50020300-1080X050080880302476M610M8138204,512,25960240604045500  1.515,94 €
100020300-1080X100080880302476M610M8138204,512,2514602406040451000  1.759,85 €
150020300-1080X150080880302476M610M8138204,512,2519602406040451500  2.047,20 €
RéférenceTailleRépé-
tabilité
Vitesse
max.
m/s
accélération max.
m/sec.
Masse du
chariot
kg
Masse
pour course 0
kg
Masse pour
course 1000 mm
kg
Fx
N
Fy
dynamique
N
Fz
dynamique
N
CAOAcc.PrixCommander
20300-1060X020060±0,053800,302,344,8284413841384  1.123,21 €
20300-1060X050060±0,053800,302,344,8284413841384  1.298,19 €
20300-1060X100060±0,053800,302,344,8284413841384  1.712,30 €
20300-1060X150060±0,053800,302,344,8284413841384  2.073,09 €
20300-1080X030080±0,055500,875,338,39157236623662  1.406,05 €
20300-1080X050080±0,055500,875,338,39157236623662  1.515,94 €
20300-1080X100080±0,055500,875,338,39157236623662  1.759,85 €
20300-1080X150080±0,055500,875,338,39157236623662  2.047,20 €
RéférenceTailleMx
dynamique
Nm
My
dynamique
Nm
Mz
dynamique
Nm
Iy
cm⁴
Iz
cm⁴
Type de
courroie
dentée
Avance
mm/tr
Couple
à vide
Nm
Couple d’entraînement
max. M
Nm
Charge utile
typique
kg
CAOAcc.PrixCommander
20300-1060X0200608424243,2657,8832AT51010,31415  1.123,21 €
20300-1060X0500608424243,2657,8832AT51010,31415  1.298,19 €
20300-1060X1000608424243,2657,8832AT51010,31415  1.712,30 €
20300-1060X1500608424243,2657,8832AT51010,31415  2.073,09 €
20300-1080X03008027146146127,09184,7850AT51460,73850  1.406,05 €
20300-1080X05008027146146127,09184,7850AT51460,73850  1.515,94 €
20300-1080X10008027146146127,09184,7850AT51460,73850  1.759,85 €
20300-1080X15008027146146127,09184,7850AT51460,73850  2.047,20 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Belgique
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2024 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83