norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Noyau magnétique AlNiCo.Finition :Laqué rouge.Nota :Surface de contact séparée, avec alésage de fixation traversant. Système non blindé. Les aimants type bouton s’utilisent, par exemple, dans les laboratoires, pour des mesures et pour le maintien d’objets métalliques. Plage de température :450 °C max.Indication de dessin :
1) Surface de contact
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 09098 Aimant type bouton 123 kB

Dessins

Aimant type bouton

Sélection/filtre d'articles

Référence

DD1HForce
d'attraction
en N
CAOAcc.PrixCommander
09098-01134,5107 2,63 €
09098-02195,11319 3,76 €
09098-03255,11629 6,49 €
09098-043272566 14,94 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Belgique
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83