norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Aimants plats avec taraudage en ferrite dure, forme B
09065_B

Aimants plats avec taraudage en ferrite dure, forme B

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps en acier.
Noyau magnétique en ferrite dure.
Finition :Corps zingué.Nota :Aimants plats avec filetage, système blindé.

Sur les modèles D 80, D 100 et D 125, les micro criques sur la surface de contact du matériau magnétique sont inévitables en raison du processus de fabrication. Elles ne diminuent en rien le bon fonctionnement des aimants.
Plage de température :200 °C max.Indication de dessin :
1) Surface de contact
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 09065_B Aimants plats avec taraudage en ferrite dure, forme B 139 kB

Dessins

Aimants plats avec taraudage en ferrite dure, forme B

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeD

D1D2LHH1TForce
d'attraction
en N
CAOAcc.PrixCommander
09065-01B10 ±0,156M374,511,554 3,37 €
09065-02B13 ±0,156M374,511,5510 3,50 €
09065-03B16 ±0,156M374,511,5518 3,67 €
09065-04B20 ±0,156M37613530 4,16 €
09065-05B25 ±0,158M48715640 4,76 €
09065-06B32 ±0,208M48715680 5,41 €
09065-07B40 ±0,2010M5108188125 6,16 €
09065-08B50 ±0,2012M612102210220 8,83 €
09065-09B63 ±0,2015M816143014350 14,95 €
09065-10B80 ±0,2520M1016183414600 22,84 €
09065-11B99 ±0,2522M1220224217900 43,36 €
09065-12B125 ±0,2525M14242650201300 101,46 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Belgique
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83