norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Vis d‘arrêt pour douilles de perçage amovibles (DIN 173, partie 1)
08927

Vis d‘arrêt pour douilles de perçage amovibles (DIN 173, partie...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier.Finition :Naturel. Classe de résistance 10.9.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 08927 Vis d‘arrêt pour douilles de perçage amovibles (DIN 173, partie 1) 108 kB

Dessins

Vis d‘arrêt pour douilles de perçage amovibles (DIN 173, partie 1)

Sélection/filtre d'articles

RéférenceType de
produit
D7pour douilles
de perçage
amovibles (D1)
L8L9L10D8D9NT5CAOAcc.PrixCommander
08927-05X03courtM5jusqu'à 6,093157,5131,62 4,63 €
08927-06X04courtM6plus de 6,0 jusqu'à 12,0104189,51622,5 5,35 €
08927-08X55courtM8plus de 12,0 jusqu'à 30,011,55,52212202,53 6,31 €
08927-05X06longM5jusqu'à 6,096187,5131,62 4,79 €
08927-06X08longM6plus de 6,0 jusqu'à 12,0108229,51622,5 5,82 €
08927-08X105longM8plus de 12,0 jusqu'à 30,011,510,52712202,53 6,90 €

Remarque(s) concernant cet article

Vis d’arrêt DIN 173 pour douilles de perçage amovibles

Les vis d’arrêt en acier naturel sont conçues pour une utilisation sur douilles de perçage amovibles DIN 173 de diamètre 6 mm ou compris entre 6 et 30 mm. Vous avez besoin de vis d’arrêt en acier naturel ? Les vis de norelem répondront à toutes vos exigences avec sûreté.

Nos produits présentent une classe de résistance de 10.9. Nos vis d’arrêt sont en outre disponibles dans des dimensions comprises entre M5 et M8 en vue d’une adaptation idéale à votre utilisation des vis d’arrêt ainsi qu’au besoin de serrage de vos douille de perçage. En effet, seules des vis d’arrêt correctement dimensionnées permettent le serrage approprié et sans arête importune de vos douilles de perçage.

Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Belgique
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83