norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier 1.0036.Finition :Naturel.Nota :Sur demande, les plateaux à indexations peuvent être équipés en fonction de vos spécifications; à défaut, ils sont livrés avec des avant-trous alésés, Ø 4 mm.

Douilles de perçage emmanchées 08900 D5 pour 08640-00 0,7 / 0,9 / 1,1 / 1,6 / 2 / 2,5 / 3 / 3,3 / 3,8 / 4 / 4,2 / 5 / 5,8 / 6 / 6,7 / 8*
Douilles de perçage emmanchées 08900 D5 pour 08640-02 3 / 3,3 / 3,8 / 4 / 4,2 / 5 / 5,8 / 6* / 6,7 / 8* / 8,4 / 10* / 11,8 / 12* / 13,8 / 15*

* Douille de base pour douilles de perçage amovibles.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 08640 Plateau à indexation pour montage de perçage 304 kB

Dessins

Plateau à indexation pour montage de perçage

Sélection/filtre d'articles

RéférenceS'adapte au montage
de perçage pour pièces
cylindriques, taille
DD1D2D3D4HH1TStatutCAOAcc.PrixCommander
08640-00098857704012,598fin de série 389,68 €
08640-0221612367946018128fin de série 440,29 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Belgique
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83