norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Inox.Finition :Passivé.Nota :Les filets rapportés sont un moyen rapide et économique pour restaurer des taraudages grippés, arrachés ou endommagés. Cela permet également de restaurer le taraudage des produits de haute qualité.
Les inserts taraudés peuvent être utilisés dans différents matériaux comme les pièces en alliage léger ou en fonte.
Les inserts taraudés d’un diamètre supérieur à M6 sont équipés de 4 clavettes d’arrêt au lieu de 2.
Tolérance dimensionnelle admissible :
pour les filets énumérés ci - après, la classe de tolérance moyenne est applicable, c’est à dire 6H pour les taraudages et 6g pour les filetages.
Autres dimensions : ±0,25 mm.

Renseignements techniques, voir le mode d‘emploi pour les inserts taraudés.
Avantages :- Montage rapide et facile.
- Les clavettes sont utilisées au montage et servent de frein en rotation après leur mise en place.
- En dehors de l’outil de montage, aucun autre outil spécial n’est nécessaire.
Indication de dessin :
1) Clavette d’arrêt
2) Partie autobloquante du taraudage
Caractéristiques  :
InoxRoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 07664 Filets rapportés renforcés autobloquants 237 kB

Dessins

Filets rapportés renforcés autobloquants

Sélection/filtre d'articles

RéférenceD1
Taraudage
D2
Filetage
L1
Longueur
L
Longueur
Montage
Foret Ø
Montage
Ø chanfrein
+0,25
Montage
Taraudage
Montage
Profondeur min.
du taraudage
Démontage
Foret
Ø
Démontage
Profondeur
de perçage
Référence
Outil de
montage
CAOAcc.PrixCommander
07664-104M4M8486,98,3M89,55,5407661-804  10,05 €
07664-105M5M10x1,255108,810,3M10x1,2512,57,54,807661-805  8,99 €
07664-106M6M12x1,2561210,812,3M12x1,2514,59,54,807661-806  9,23 €
07664-108M8M14x1,571412,814,3M14x1,516,511,54,807661-808  9,87 €
07664-110M10M16x1,581614,816,3M16x1,518,513,54,807661-810  10,74 €
07664-112M12M18x1,591816,818,3M18x1,520,515,54,807661-812  13,65 €
07664-114M14M20x1,5102018,820,3M20x1,522,517,54,807661-814  17,57 €
07664-116M16M22x1,5112220,722,3M22x1,524,517,86,407661-816  20,50 €
07664-116X15M16x1,5M22x1,5112220,722,3M22x1,524,517,86,407661-816  20,50 €
07664-118X15M18x1,5M24x1,5122422,524,3M24x1,526,519,86,407661-818  28,55 €
07664-120M20M30x215302830,3M30x234,525,86,407661-820  34,24 €