norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier.Finition :Outil de montage manuel, zingué.
Outil de montage pour machine, bruni.
Nota :Le vissage manuel s'effectue avec l'outil de montage manuel et une visseuse électrique, un cliquet, une douille, etc. Le montage mécanique s'effectue avec un outil de montage mécanique sur les machines à fileter.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 07652 Outil de montage pour inserts filetés autotaraudants 161 kB
 Fiche technique 07652 Outil de montage pour inserts filetés autotaraudants 166 kB

Dessins

Outil de montage pour inserts filetés autotaraudants

Sélection/filtre d'articles

Référence

Finition 1D1
Taraudage
D2D3L
Longueur
SSWCouples de vissage
Valeurs indicatives
en Nm
Valeurs indicatives de vitesse
de rotation pour les alliages
légers en tr/min
CAOAcc.PrixCommander
07652-803manuelM3--461/45,52,5- 13,35 €
07652-804manuelM4--481/475,5- 13,35 €
07652-805manuelM5--571/4810- 13,35 €
07652-806manuelM6--621/41015- 13,35 €
07652-808manuelM8--721/41328- 16,19 €
07652-810manuelM10--821/41740- 17,97 €
07652-812manuelM12--921/41960- 19,58 €
07652-903pour machineM3818806-2,5650 - 900 118,19 €
07652-904pour machineM4818806-5,5400 - 600 118,19 €
07652-905pour machineM512,53096,510-10400 - 600 148,12 €
07652-906pour machineM612,53096,510-15280 - 400 148,12 €
07652-908pour machineM812,53096,510-28280 - 400 148,12 €
07652-910pour machineM10134011010-40200 - 300 192,99 €
07652-912pour machineM12134011010-60200 - 300 192,99 €
07652-916pour machineM16134011010-160150 - 200 372,52 €