|
|
07124_AGPoignées dynamométriques de précision, avec filetage |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Poignée et vis d'arrêt en aluminium. Insert et boulons en acier 5.8.Finition :Poignée et vis d'arrêt anodisées. Inserts zingués.Nota :Le couple requis est réglé sur une vis d'arrêt et une échelle graduée. La valeur réglée peut être sécurisée sur la vis de serrage fixée latéralement. Lorsque le couple réglé est atteint, la poignée dynamométrique s’enclenche de manière audible et tactile. Le couple de desserrage est plus haut que le couple de serrage, de sorte que la poignée dynamométrique puisse ensuite être relâchée sans problème.
Précision du couple réglé ± 5 %.Sur demande :Autres longueurs de filetage.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Taille | D | D1 | D2 | D3 | H1 | H2 | H3 | L | Couple Nm | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
07124-105X30 | 1 | M5 | 10 | 26 | 20 | 2 | 26 | 8 | 30 | 0,05 - 0,15 |  | | 74,22 € | | 07124-105X40 | 1 | M5 | 10 | 26 | 20 | 2 | 26 | 8 | 40 | 0,05 - 0,15 |  | | 74,22 € | | 07124-106X30 | 1 | M6 | 10 | 26 | 20 | 2 | 26 | 8 | 30 | 0,1 - 0,25 |  | | 78,58 € | | 07124-106X40 | 1 | M6 | 10 | 26 | 20 | 2 | 26 | 8 | 40 | 0,1 - 0,25 |  | | 78,58 € | | 07124-208X40 | 2 | M8 | 15 | 30 | 24 | 4 | 30 | 8 | 40 | 0,25 - 0,5 |  | | 82,96 € | | 07124-208X50 | 2 | M8 | 15 | 30 | 24 | 4 | 30 | 8 | 50 | 0,25 - 0,5 |  | | 82,96 € | | 07124-210X40 | 2 | M10 | 15 | 30 | 24 | 4 | 30 | 8 | 40 | 0,5 - 1 |  | | 87,32 € | | 07124-210X50 | 2 | M10 | 15 | 30 | 24 | 4 | 30 | 8 | 50 | 0,5 - 1 |  | | 87,32 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
|