norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière, Finition :Forme O : acier inoxydable avec surface diamantée comparable à un grain abrasif 100.Nota :Les inserts à picots et inserts sont utilisés pour le montage sur des broches de serrage, des systèmes de préhension, des dispositifs de bridage, des mors de serrage et des supports à bille oscillante. L'utilisation des inserts à picots permet de transmettre des couples élevés et des efforts supérieurs à la moyenne également pour des matériaux durs et en cas de défauts de surface.

Forme O : la surface diamantée abrasive est fermement amalgamée sur l'insert. Elle est parfaitement adaptée pour le positionnement d'applications lisses ou glissantes avec un minimum de pression d'appui. Les particules diamantées transmettent des efforts élevés sur une très petite surface avec une déformation minimale de la surface. La surface diamantée offre une résistance à l'usure exceptionnelle.
Caractéristiques  :
Inox
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 07113_O Insert à picots et inserts ronds avec trou fraisé, forme O 186 kB

Dessins

Insert à picots et inserts ronds
avec trou fraisé, forme O

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeD2D4D5L3TCAOAcc.PrixCommander
07113-110105O103,46105 13,92 €
07113-110125O103,46125 14,39 €
07113-112105O124,58105,6 15,54 €
07113-112125O124,58125,6 15,70 €
07113-116105O165,511106,6 20,36 €
07113-116125O165,511126,6 20,60 €
07113-120105O206,611107,6 20,37 €
07113-120125O206,611127,6 23,09 €
07113-125105O256,611107,6 26,43 €
07113-125125O256,611127,6 27,89 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Belgique
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83