|
|
07791_ACrochet de charge avec extrémité de tige, forme A, classe 10 |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Acier.Finition :Classe de résistance 10. Revêtement en plastique, rouge. Cliquet de sécurité forgé, zingué.Nota :Crochet de charge avec cliquet de sécurité forgé.
Les crochets de charge sont conformes à la directive machines et testés BG (poinçon H).Plage de température :de -40 °C jusqu'à 200 °C = 100 % de la capacité de charge jusqu'à 300 °C = 90 % de la capacité de charge jusqu'à 400 °C = 75 % de la capacité de chargeCaractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Autres articles de cette catégorie |
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
|