norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier à ressort.Finition :Phosphaté et lubrifié.Nota :Si les rondelles ressort sont montées en parallèle, la force totale est la somme des forces des rondelles ressorts. Cela signifie une force du ressort élevée pour un débattement faible.
Si les rondelles ressort sont montées en opposition, la force totale est la force d‘une rondelle mais les déplacements s‘additionnent. Cela signifie une force du ressort faible pour un débattement important.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 07360 Rondelle ressort DIN EN 16983 135 kB
 Aperçu des normes des éléments de liaison 691 kB

Dessins

Rondelle ressort DIN EN 16983

Sélection/filtre d'articles

Référence

D1D2EHH1F
N
CAOAcc.PrixCommander
07360-0303,280,40,60,269,2 0,43 €
07360-0505,2100,40,70,387,8 0,51 €
07360-0515,2150,71,250,55340,2 0,56 €
07360-0606,212,50,50,850,35120 0,56 €
07360-0616,2120,50,850,35133,5 0,56 €
07360-0707,2140,81,10,3283,8 0,59 €
07360-0808,2160,91,250,35362,5 0,59 €
07360-0818,2160,61,050,45172 0,59 €
07360-0909,21811,40,4450,6 0,93 €
07360-10010,2201,11,550,45548,2 0,93 €
07360-10110,2200,91,450,55411,7 0,93 €
07360-10210,2200,81,350,55304,3 0,93 €
07360-12012,2251,52,050,551040 1,02 €
07360-12112,2231,251,850,6863,4 1,02 €
07360-12312,22311,60,6474,7 1,04 €
07360-14014,2281,52,150,651033 1,04 €
07360-14114,22811,80,8490 1,04 €
07360-16016,331,51,752,450,71391 1,08 €
07360-16116,331,51,252,150,9790,5 1,08 €
07360-18018,335,522,80,81864 1,45 €
07360-18218,335,51,252,251730,9 1,29 €
07360-20020,4402,253,150,92336 1,75 €
07360-22022,4452,53,512773 2,33 €
07360-25025,45034,11,14255 2,90 €
07360-25125,4502,53,91,43473 2,90 €
07360-28028,55623,61,61910 2,91 €
07360-31031632,54,251,752942 3,93 €
07360-36040,57045,71,79025 7,81 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Belgique
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83