|
|
07337_EGoupille beta similaire à DIN 11024, forme E, à spire simple |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Acier ou Inox A2.Finition :Acier zingué. Inox naturel.Nota :Les goupilles beta servent à serrer des boulons et des axes. Elles sont faciles à monter et réutilisables. Leurs extrémités sont taillées avec précision.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | Matière du corps de base | D1 | D2 | D3 | D4=pour vis Ø | L1 | L2 | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
07337-11200 | E | acier | 2 | 10 | 2,5 | 9-14 | 50 | 25 |  | | 0,37 € | | 07337-11300 | E | acier | 3 | 18 | 3,5 | 10-16 | 60 | 28 |  | | 0,38 € | | 07337-11400 | E | acier | 4 | 20 | 4,5 | 16-20 | 60 | 30 |  | | 0,39 € | | 07337-11500 | E | acier | 5 | 24 | 6 | 20-28 | 85 | 40 |  | | 0,81 € | | 07337-11600 | E | acier | 6 | 30 | 7 | 28-40 | 105 | 50 |  | | 0,98 € | | 07337-11700 | E | acier | 7 | 30 | 8 | 28-45 | 105 | 50 |  | | 1,75 € | | 07337-21200 | E | acier inoxydable A2 | 2 | 10 | 2,5 | 7-8 | 40 | 25 |  | | 0,45 € | | 07337-21250 | E | acier inoxydable A2 | 2,5 | 11 | 3 | 10-16 | 46 | 24 |  | | 0,60 € | | 07337-21300 | E | acier inoxydable A2 | 3 | 16 | 3,5 | 16-18 | 60 | 34 |  | | 0,71 € | | 07337-21400 | E | acier inoxydable A2 | 4 | 19 | 4,5 | 18-20 | 64 | 36 |  | | 1,60 € | | 07337-21500 | E | acier inoxydable A2 | 5 | 26 | 6 | 20-28 | 82 | 45 |  | | 2,74 € | | 07337-21600 | E | acier inoxydable A2 | 6 | 30 | 7 | 28-40 | 110 | 60 |  | | 4,32 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
|