|
|
07200_AMÉcrou papillon, forme AM, forme américaine |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Acier ou Inox A2.Finition :Acier zingué. Inox naturel.Nota :Les écrous papillon peuvent être serrés et (le plus souvent) desserrés à la main, sans outil.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | Matière du corps de base | D | A max. | D2 max. | H | H1 | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
07200-204 | AM | acier | M4 | 18,5 | 8 | 8,8 | 3 |  | | 0,40 € | | 07200-205 | AM | acier | M5 | 22 | 11 | 10,5 | 4 |  | | 0,45 € | | 07200-206 | AM | acier | M6 | 26,8 | 13 | 12,9 | 4,9 |  | | 0,49 € | | 07200-208 | AM | acier | M8 | 30,3 | 14 | 14,8 | 5,4 |  | | 0,66 € | | 07200-210 | AM | acier | M10 | 35,3 | 16,5 | 17,3 | 6,3 |  | | 1,04 € | | 07200-212 | AM | acier | M12 | 47,5 | 22,5 | 22,5 | 7,9 |  | | 2,19 € | | 07200-1204 | AM | acier inoxydable | M4 | 18,5 | 8 | 8,8 | 3 |  | | 0,49 € | | 07200-1205 | AM | acier inoxydable | M5 | 22 | 11 | 10,5 | 4 |  | | 0,54 € | | 07200-1206 | AM | acier inoxydable | M6 | 26,8 | 13 | 12,9 | 4,9 |  | | 0,78 € | | 07200-1208 | AM | acier inoxydable | M8 | 30,3 | 14 | 14,8 | 5,4 |  | | 0,97 € | | 07200-1210 | AM | acier inoxydable | M10 | 35,3 | 16,5 | 17,3 | 6,3 |  | | 1,97 € | | 07200-1212 | AM | acier inoxydable | M12 | 47,5 | 22,5 | 22,5 | 7,9 |  | | 3,91 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
|