norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Tête en fonte malléable, tige en acier, classe de résistance min. 4.6, ou en Inox A2.Finition :Acier zingué.
Inox naturel.
Nota :Les vis papillon peuvent être serrées et (le plus souvent) desserrées à la main, sans outil.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 07199_DE Vis à oreilles, forme DE, forme allemande similaire à DIN 316 160 kB
 Classes de résistance 127 kB

Dessins

Vis à oreilles, forme DE, forme allemande similaire à DIN 316

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeMatière du corps de baseDLA
max.
D2
max.
KK1CAOAcc.PrixCommander
07199-104X8DEacierM482079,53,9 1,71 €
07199-104X10DEacierM4102079,53,9 1,68 €
07199-104X12DEacierM4122079,53,9 1,77 €
07199-104X16DEacierM4162079,53,9 1,71 €
07199-104X20DEacierM4202079,53,9 1,91 €
07199-104X25DEacierM4252079,53,9 1,69 €
07199-104X30DEacierM4302079,53,9 1,78 €
07199-105X10DEacierM510259,5125,3 1,69 €
07199-105X12DEacierM512259,5125,3 1,79 €
07199-105X16DEacierM516259,5125,3 1,74 €
07199-105X20DEacierM520259,5125,3 1,78 €
07199-105X25DEacierM525259,5125,3 1,79 €
07199-105X30DEacierM530259,5125,3 1,87 €
07199-105X35DEacierM535259,5125,3 1,94 €
07199-105X40DEacierM540259,5125,3 1,96 €
07199-105X50DEacierM550259,5125,3 2,08 €
07199-106X10DEacierM61031,511,5166,5 1,96 €
07199-106X12DEacierM61231,511,5166,5 2,07 €
07199-106X16DEacierM61631,511,5166,5 1,99 €
07199-106X20DEacierM62031,511,5166,5 2,01 €
07199-106X25DEacierM62531,511,5166,5 2,20 €
07199-106X30DEacierM63031,511,5166,5 2,24 €
07199-106X35DEacierM63531,511,5166,5 2,12 €
07199-106X40DEacierM64031,511,5166,5 2,39 €
07199-106X50DEacierM65031,511,5166,5 2,31 €
07199-108X10DEacierM8103714,5198,3 2,76 €
07199-108X12DEacierM8123714,5198,3 2,16 €
07199-108X16DEacierM8163714,5198,3 2,82 €
07199-108X20DEacierM8203714,5198,3 2,99 €
07199-108X25DEacierM8253714,5198,3 3,01 €
07199-108X30DEacierM8303714,5198,3 3,24 €
07199-108X35DEacierM8353714,5198,3 3,29 €
07199-108X40DEacierM8403714,5198,3 3,22 €
07199-108X50DEacierM8503714,5198,3 3,47 €
07199-108X60DEacierM8603714,5198,3 3,94 €
07199-110X16DEacierM101649,518,52410 3,92 €
07199-110X20DEacierM102049,518,52410 4,06 €
07199-110X25DEacierM102549,518,52410 4,20 €
07199-110X30DEacierM103049,518,52410 4,43 €
07199-110X40DEacierM104049,518,52410 5,12 €
07199-110X50DEacierM105049,518,52410 5,50 €
07199-110X60DEacierM106049,518,52410 6,07 €
07199-110X70DEacierM107049,518,52410 6,60 €
07199-112X20DEacierM122063,521,532,312 5,21 €
07199-112X25DEacierM122563,521,532,312 5,60 €
07199-112X30DEacierM123063,521,532,312 5,35 €
07199-112X40DEacierM124063,521,532,312 5,93 €
07199-112X50DEacierM125063,521,532,312 6,30 €
07199-112X60DEacierM126063,521,532,312 6,69 €
07199-112X70DEacierM127063,521,532,312 7,82 €
07199-112X80DEacierM128063,521,532,312 8,06 €

Autres articles de cette catégorie