|
|
07076Profilé pour rainure en T type I |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Acier.Finition :avec revêtement.Nota :Le profilé de rainure est doté de taraudages avec crans de 40 mm et 60 mm. Les profilés sont particulièrement adaptés pour maintenir un entraxe constant entre les brides de palier 10400 et les rouleaux de transport. Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Largeur de la rainure | B | D | H | L | L1 | L2 | Nombre d'alésages | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
07076-084008X1000 | 8 | 16 | M8 | 9,5 | 1000 | 40 | 20 | 25 |  | | 117,90 € | | 07076-086008X1000 | 8 | 16 | M8 | 9,5 | 1000 | 60 | 30 | 17 |  | | 109,34 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
|