|
|
07337-10Goupilles à ressort DIN 11023 |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Acier.Finition :Acier galvanisé.Nota :Les goupilles à ressort sont entre autres utilisées pour serrer des axes, des tubes et des tiges. Les goupilles à ressort peuvent être montées et démontées manuellement, sans outil et en un temps record. L’apparence des goupilles à ressort peut différer de celle représentée sur le dessin ou l’illustration. La taille nominale 21x45 est préférable pour les pièces de raccordement des appareils à trois points. Pour ce qui est de la dimension B max., l’étrier à ressort doit pouvoir être rabattu sans entrave sur l’axe ou l’arbre.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Autres articles de cette catégorie |
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
|