norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier ou Inox A2.Finition :Acier zingué.
Inox A2 poli.
Nota :Nos vis à œillet en acier ou en inox offrent une solution fiable pour de multiples besoins de fixation dans les environnements industriels. Avec leur fabrication précise et leur structure solide, elles garantissent un raccordement sûr, même dans des conditions exigeantes. L'œillet à l'extrémité de la vis permet de fixer facilement des cordes, des chaînes ou d'autres composants. Faciles à installer et dotées d'une grande capacité de charge, nos vis à œillet constituent le choix idéal pour les applications de construction mécanique.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 07182_Datasheet_32777_Vis_illet_de_type_48_en_acier_ou_en_inox--fr 138 kB

Dessins

Vis à œillet de type 48 en acier ou en inox

Sélection/filtre d'articles

Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Belgique
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83