|
|
07182-05Crochet à visser de type 11E et de type 4E en acier |
retour |
|
|
DescriptionMatière :Acier de traitement.Finition :Zingué.Nota :Ces crochets à visser de type 11E et de type 4E en acier sont spécialement conçus pour la construction mécanique et offrent une solution fiable pour une multitude de besoins de fixation. Fabriqués en acier de haute qualité, ils garantissent une construction robuste et une capacité de charge élevée. Leurs filetages usinés avec précision permettent une installation facile et offrent une fixation sûre. Grâce à leur polyvalence, ils sont idéaux pour la fixation de composants de machines, d'outils et d'autres équipements. Ces crochets à visser offrent des performances durables et constituent un choix fiable pour les applications exigeantes de la construction mécanique.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Crochet à visser de type 11E et de type 4E en acier, forme A |
plus d'infos |
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | Type de forme | Finition 1 | D | D1 | D2 | H | L | L1 | Charge admissible max. kg | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
07182-05-00440 | A | courbé | Type 11E | 12 | M4 | 3,5 | - | 40 | 20 | 9 |  | | 0,40 € | | 07182-05-00450 | A | courbé | Type 11E | 16 | M4 | 3,5 | - | 50 | 25 | 9 |  | | 0,41 € | | 07182-05-00550 | A | courbé | Type 11E | 16 | M5 | 4,4 | - | 50 | 23 | 12,5 |  | | 0,60 € | | 07182-05-00560 | A | courbé | Type 11E | 16 | M5 | 4,4 | - | 60 | 30 | 12,5 |  | | 0,61 € | | 07182-05-00650 | A | courbé | Type 11E | 18 | M6 | 5,2 | - | 50 | 20 | 25 |  | | 0,81 € | | 07182-05-00660 | A | courbé | Type 11E | 18 | M6 | 5,2 | - | 60 | 30 | 25 |  | | 0,84 € | | 07182-05-00870 | A | courbé | Type 11E | 22 | M8 | 7 | - | 70 | 32 | 40 |  | | 1,40 € | | 07182-05-00880 | A | courbé | Type 11E | 22 | M8 | 7 | - | 80 | 42 | 40 |  | | 1,47 € | |
|
|
Autres articles de cette catégorie |
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
|