|
|
06612_AManette indexable en plastique avec filetage et doigt d'appui en... |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Manette en plastique renforcé de fibre de verre avec couronne dentée en zinc injecté haute pression. Insert en acier de classe de résistance 5.8. Doigt d'appui en laiton.Finition :Acier bruni.Nota :Les différents doigts d'appui sont utilisés pour éviter les points de pression, compenser les irrégularités de la contre-pièce ou améliorer la préhension de la pièce à serrer. Pour L ≥ 60 mm, la longueur du filetage est de 60 mm. Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | Matière de composant | Taille | X | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | A | A1 | B | Nombre de dents | L | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
06612-11051X20 | A | boulon en laiton | 1 | M5 | 10 | 13 | 14,5 | 3 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 20 |  | | 5,87 € | | 06612-11051X30 | A | boulon en laiton | 1 | M5 | 10 | 13 | 14,5 | 3 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 30 |  | | 5,87 € | | 06612-11051X40 | A | boulon en laiton | 1 | M5 | 10 | 13 | 14,5 | 3 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 40 |  | | 6,38 € | | 06612-11051X50 | A | boulon en laiton | 1 | M5 | 10 | 13 | 14,5 | 3 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 50 |  | | 6,38 € | | 06612-11061X20 | A | boulon en laiton | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 4 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 20 |  | | 5,87 € | | 06612-11061X30 | A | boulon en laiton | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 4 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 30 |  | | 5,87 € | | 06612-11061X40 | A | boulon en laiton | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 4 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 40 |  | | 6,38 € | | 06612-11061X50 | A | boulon en laiton | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 4 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 50 |  | | 6,38 € | | 06612-12061X20 | A | boulon en laiton | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 4 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 20 |  | | 6,68 € | | 06612-12061X30 | A | boulon en laiton | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 4 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 30 |  | | 6,68 € | | 06612-12061X40 | A | boulon en laiton | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 4 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 40 |  | | 7,21 € | | 06612-12061X50 | A | boulon en laiton | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 4 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 50 |  | | 7,21 € | | 06612-12061X60 | A | boulon en laiton | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 4 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 60 |  | | 7,21 € | | 06612-12081X20 | A | boulon en laiton | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 5,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 20 |  | | 6,68 € | | 06612-12081X30 | A | boulon en laiton | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 5,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 30 |  | | 6,68 € | | 06612-12081X40 | A | boulon en laiton | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 5,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 40 |  | | 7,21 € | | 06612-12081X50 | A | boulon en laiton | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 5,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 50 |  | | 7,21 € | | 06612-12081X60 | A | boulon en laiton | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 5,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 60 |  | | 7,21 € | | 06612-12101X20 | A | boulon en laiton | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 7 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 20 |  | | 6,68 € | | 06612-12101X30 | A | boulon en laiton | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 7 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 30 |  | | 6,68 € | | 06612-12101X40 | A | boulon en laiton | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 7 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 40 |  | | 7,21 € | | 06612-12101X50 | A | boulon en laiton | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 7 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 50 |  | | 7,21 € | | 06612-12101X60 | A | boulon en laiton | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 7 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 60 |  | | 7,21 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
|