norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Manette indexable en zinc filetée, pièces en acier zingué passivé bleu, chromé brillante
Description de l'article/illustrations du produit
DescriptionMatière :Manette : zinc injecté haute pression, DIN EN 12844. Insert : acier, classe de résistance 5.8.Finition :Manette chromé. Insert en acier zingué passivé bleu.Nota :Pour L ≥ 60 mm, la longueur du filetage est de 60 mm.Sur demande :Autres taraudages, coloris et finitions spéciales. La cote «H1» est disponible dans d’autres longueurs (prix spécifique).Indication de dessin :
1) Bout plat chanfreiné DIN EN ISO 4753
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.