norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionDescription du produit :Les Smart Products offrent l’avantage de pouvoir détecter électroniquement l’état d’actionnement de différents éléments de bridage et d’appui.

Le capteur de force pour sauterelle permet de comparer la force avec laquelle une pièce à usiner est serrée avec une valeur cible définie au préalable.
Le réglage de cette valeur cible est décrit dans le mode d’emploi.

Il est monté entre une sauterelle mécanique et un dispositif de bridage.

Si le capteur de force est connecté au module Bluetooth 85876 via la prise USB de type C intégrée, celui-ci transmet sans fil l’état du capteur. Le signal peut ensuite être reçu et traité, notamment par la passerelle 85875.
L’indicateur LED intégré au module Bluetooth permet par ailleurs de visualiser l’état de l’élément de bridage.

L’alimentation électrique du capteur de force est assurée par le module Bluetooth, qui peut être remplacé sans devoir être reconfiguré en cas de besoin.
Matière :Capteur de force en aluminium EN AW-6082.
Boîtier du connecteur en acier.
Finition :Capteur de force anodisé noir.
Boîtier du connecteur bruni.
Nota :Le capteur de force permet de comparer la force avec laquelle une pièce à usiner est serrée avec une valeur cible définie au préalable. Le mode d'emploi décrit le réglage de la valeur cible. Si le capteur de force est équipé d'un module Bluetooth, la force peut être enregistrée et traitée électroniquement. L'alimentation électrique du capteur de force est assurée par le module Bluetooth, qui peut être remplacé sans devoir être reconfiguré en cas de besoin. Le module Bluetooth 85876 peut être connecté au capteur de force via un port USB de type C.Données techniques :Voir Téléchargements, Informations techniques.Utilisation :Le capteur de force permet de comparer la force de serrage d’une sauterelle mécanique à une valeur cible.
L’opérateur peut facilement contrôler si la force de serrage est atteinte grâce à l’indicateur LED du module Bluetooth.
Plage de température :0 °C à +65 °C.Montage :Le capteur de force est fixé sur la table de montage à l’aide de vis à tête cylindrique ISO 4762 / DIN 912 à travers l’alésage D1. Ce n’est qu’ensuite que la sauterelle peut être fixée au capteur de force à l’aide de vis à travers l’alésage D2.Accessoires :Module Bluetooth 85876.
Passerelle 85875.

Adaptés à 05899-06:
05900-006002
05900-106002
05900-006102
05900-106102
05908-006002
05908-106002
05908-006102
05908-106102
05020-06
05715-10-001600
05715-10-001800
05715-10-101600
05715-10-101800

Adaptés à 05899-08:
05900-008002
05900-108002
05900-008102
05900-108102
05908-008002
05908-108002
05908-008102
05908-108102
05020-08
05020-081
05715-10-002400
05715-10-002600
05715-10-102400
05715-10-102600
Sécurité :Les capteurs de force ne sont pas adaptés à la protection des personnes.Indication de dessin :
1) Capteur de force
2) Prise USB de type C
3) Dispositif de bridage
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 05899 Capteur de force pour sauterelles 379 kB
 OBJETS-CONNECTES-BROCHURE-2023-FR-BD 2,8 MB

Dessins

Capteur de force pour sauterelles

Sélection/filtre d'articles

Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Belgique
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83