|
|
05837-26_CSauterelle à bielle en acier, force de maintien jusqu’à 3 575 N,... |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Acier.Finition :Acier zingué. Poignée plastique résistante à l'huile.Nota :Forme A : Ces sauterelles se bloquent lorsque la poignée est en position fermée. C’est pourquoi elles ne peuvent être utilisées qu’en pression. Forme B et forme C : Ces sauterelles se bloquent lorsque la poignée est en position fermée ou ouverte. Elles peuvent donc être utilisées en pression ou en traction.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Autres articles de cette catégorie |
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
|