norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionDescription du produit :Les capteurs d'état avec support sont utilisés pour vérifier l'état d'actionnement des sauterelles à levier.
Le capteur détecte si la sauterelle à levier est ouverte ou fermée et permet de traiter électroniquement cette information d'état.
Le capteur est fixé à la sauterelle à levier au moyen du support.
Matière :Inox.Finition :Naturel.Nota :Le capteur d'état et son support sont livrés non montés.Données techniques :Capteur inductif :
Circuit de sortie : PNP à fermeture (NO)
Tension de service : 10 - 30 V CC
Courant de service : 100 mA
Distance de commutation : 0,8 mm
Fréquence de commutation : 5 000 Hz
Résistance aux courts-circuits : oui
Résistance à l’inversion de polarité : oui
Indice de protection : IP 67
Type de raccordement : câble de 0,3 m, en PUR, avec connecteur
Plage de température : -25 °C - +70 °C
Homologation : CE, c-UL-us, UKCA ; WEEE
Montage :Le capteur d'état est fixé au support par des écrous et réglé à la cote L1.
Le support est fixé entre le pied et la surface de montage en utilisant les perçages, à l'aide des vis de la sauterelle à levier.
Le réglage fin du seuil de déclenchement s'effectue lors du montage de la sauterelle à levier.
La procédure détaillée est décrite dans les instructions de montage.
Accessoires :05900
10451
80140
Sécurité :Les capteurs d'état ne sont pas destinés à protéger les personnes.Indication de dessin :
1) Affichage LED

BN = marron
BK = noir
BU = bleu
Caractéristiques  :
InoxRoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 05990-20_H Capteurs d'état en inox avec support, forme H, pour sauterelle à levier horizontal 373 kB

Dessins

Capteurs d'état en inox avec support, forme H, pour sauterelle à levier horizontal

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeAA1A2BB1B3B4B5DGG1HLL1L2PSWSauterelles
correspondantes
MCAOAcc.PrixCommander
05990-20-06111H26396,5283982325,5M5X0,5M8x120,12713,839300705900M6x35 109,11 €
05990-20-08111H26449314582426,2M5X0,5M8x127,32720,639300705900M8x45 109,11 €