|
|
04203_BBride réglable, forme B |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Acier de traitement.Finition :traité et zingué. Complet avec vis pour rainure en T DIN 787, rondelle DIN 6340 et écrou DIN 6330B.Nota :Les brides réglables peuvent être adaptées rapidement et sans cales supplémentaires à la situation de serrage. Les brides possèdent différents nez à leurs extrémités et peuvent ainsi être retournées selon l'application. De ce fait, les brides peuvent être utilisées de multiples façons, non seulement dans l'usinage avec ou sans enlèvement de copeaux, mais aussi dans les secteurs des outillages de presses et du moulage par injection.Accessoires :Prolongateur d'appui 04204Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | Finition 2 | B | B1 | D | E | H Plage de serrage | H1 | H2 | H3 | H4 | L | L1 | L2 | Largeur de la rainure | Vis de fixation | Force de serrage kN | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
04203-210115100 | B | avec écrou en t | 44 | 30 | 13 | 11 | 0-40 | 18 | 27 | 17 | 12 | 115 | 25 | 30 | 10 | M10X100 | 25 |  | | 83,48 € | | 04203-212115125 | B | avec écrou en t | 44 | 30 | 13 | 11 | 0-55 | 18 | 27 | 17 | 12 | 115 | 25 | 30 | 12 | M12X125 | 30 |  | | 84,94 € | | 04203-214115125 | B | avec écrou en t | 44 | 30 | 13 | 11 | 0-55 | 18 | 27 | 17 | 12 | 115 | 25 | 30 | 14 | M12X125 | 30 |  | | 86,40 € | | 04203-212150160 | B | avec écrou en t | 55 | 41 | 17 | 12 | 0-70 | 20 | 36 | 21 | 17 | 150 | 35 | 36 | 12 | M12X160 | 35 |  | | 99,58 € | | 04203-214150160 | B | avec écrou en t | 55 | 41 | 17 | 12 | 0-70 | 20 | 36 | 21 | 17 | 150 | 35 | 36 | 14 | M12X160 | 35 |  | | 102,51 € | | 04203-216150160 | B | avec écrou en t | 55 | 41 | 17 | 12 | 0-70 | 20 | 36 | 21 | 17 | 150 | 35 | 36 | 16 | M16X160 | 40 |  | | 105,46 € | | 04203-218150160 | B | avec écrou en t | 55 | 41 | 17 | 12 | 0-70 | 20 | 36 | 21 | 17 | 150 | 35 | 36 | 18 | M16X160 | 40 |  | | 105,46 € | | 04203-216187200 | B | avec écrou en t | 62 | 30 | 21 | 14 | 0-80 | 30 | 42 | 27 | 20 | 187 | 44 | 44 | 16 | M16X200 | 55 |  | | 143,50 € | | 04203-218187200 | B | avec écrou en t | 62 | 30 | 21 | 14 | 0-80 | 30 | 42 | 27 | 20 | 187 | 44 | 44 | 18 | M16X200 | 55 |  | | 144,98 € | | 04203-220187200 | B | avec écrou en t | 62 | 30 | 21 | 14 | 0-80 | 30 | 42 | 27 | 20 | 187 | 44 | 44 | 20 | M20X200 | 60 |  | | 150,83 € | | 04203-222187200 | B | avec écrou en t | 62 | 30 | 21 | 14 | 0-80 | 30 | 42 | 27 | 20 | 187 | 44 | 44 | 22 | M20X200 | 60 |  | | 156,71 € | | 04203-220235250 | B | avec écrou en t | 70 | 30 | 25 | 17 | 0-100 | 31 | 51 | 34 | 24 | 235 | 60 | 47 | 20 | M20X250 | 70 |  | | 193,32 € | | 04203-222235250 | B | avec écrou en t | 70 | 30 | 25 | 17 | 0-100 | 31 | 51 | 34 | 24 | 235 | 60 | 47 | 22 | M20X250 | 70 |  | | 207,95 € | | 04203-224235250 | B | avec écrou en t | 70 | 30 | 25 | 17 | 0-100 | 31 | 51 | 34 | 24 | 235 | 60 | 47 | 24 | M24X250 | 75 |  | | 216,73 € | | 04203-228235250 | B | avec écrou en t | 70 | 30 | 25 | 17 | 0-100 | 31 | 51 | 34 | 24 | 235 | 60 | 47 | 28 | M24X250 | 75 |  | | 226,99 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
|